(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de mariposa - cabeza plana moleteada, ECO-BS

Tornillos de mariposa - cabeza plana moleteada, ECO-BS
  • Descuento por volumen

La flauta incorporada en la perilla de la cabeza lo convierte en un tornillo ornamental que se puede girar fácilmente manualmente sin que se deslice.

Número de Parte
SPNFL-BRN-M3-6
SPNFL-BRN-M3-8
SPNFL-BRN-M3-10
SPNFL-BRN-M3-12
SPNFL-BRN-M3-20
SPNFL-BRN-M4-8
SPNFL-BRN-M4-10
SPNFL-BRN-M4-12
SPNFL-BRN-M4-15
SPNFL-BRN-M4-20
SPNFL-BRN-M5-10
SPNFL-BRN-M5-15
SPNFL-BRN-M5-20
SPNFL-BRN-M5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Forma detallada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10360.5Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Plano
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103100.5Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103200.5Plano
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10480.7Plano
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104100.7Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104120.7Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Plano
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104200.7Plano
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105100.8Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105150.8Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105200.8Moleteado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Moleteado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Otros tornillos Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico