(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hyper Load Springs

Hyper Load Springs
  • Descuento por volumen

Evita que la tuerca se caiga y cierra la rosca del perno con solo montarlo sin importar si es nuevo o viejo, y el resorte de hipercarga tampoco se aflojará.
[Características]
· La tuerca se coloca en el paso del perno para evitar que se afloje o se caiga.
· Muy fácil y se puede apretar a mano.
· Es posible apretar incluso el BT ya instalado.

Número de Parte
RBNLO-SUS-M6
RBNLO-SUS-M42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico