(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de soldadura cilíndrica - acero al carbono【1-300 piezas por paquete】

Tuerca de soldadura cilíndrica - acero al carbono
  • Descuento por volumen

· Forma: tuerca redonda
· Material: Acero al carbón 1018 (equivalente a SS400)
· Aplicación/función: para soldar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
RBNW-ST-M5-A15-B10
RBNW-ST-M5-A15-B15
RBNW-ST-M6-A15-B10
RBNW-ST-M6-A15-B15
RBNW-ST-M6-A15-B20
RBNW-ST-M8-A15-B15
RBNW-ST-M8-A15-B20
RBNW-ST-M8-A18-B13
RBNW-ST-M8-A19-B15
RBNW-ST-M8-A19-B18
RBNW-ST-M8-A19-B20
RBNW-ST-M8-A20-B15
RBNW-ST-M8-A20-B20
RBNW-ST-M8-A20-B30
RBNW-ST-M10-A20-B15
RBNW-ST-M10-A20-B20
RBNW-ST-M10-A20-B30
RBNW-STC-M6-A15-B10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Tipo Dimensión B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1520

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108-Caja / paquete[Ninguno] Tela1813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela1920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Tela2030

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-6CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado1510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Para soldar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico