(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon Clase 1 pequeña y fina【1-150 piezas por paquete】

Tuerca de nylon Clase 1 pequeña y fina
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH/Equivalente a SUS304
· Tratamiento superficial: ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado

Número de Parte
HNSL1N-ST3W-MS10
HNSL1N-ST3W-MS12
HNSL1N-STC-MS10
HNSL1N-STC-MS12
HNSL1N-STU-MS10
HNSL1N-STU-MS12
HNSL1N-SUS-MS10
HNSL1N-SUS-MS12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCHCromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCHCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-12[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico