(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon Clase 1 pequeña【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de nylon Clase 1 pequeña
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado

Número de Parte
HNSL1N-ST3W-M8
HNSL1N-STC-M8
HNSL1N-STU-M8
HNSL1N-SUS-M8
HNSL1N-SUS-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCHCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico