(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida Tuerca De Nylon【1-2,000 piezas por paquete】

Brida Tuerca De Nylon
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Tuerca de nailon
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
FNTLN-ST3B-M5
FNTLN-ST3W-M4
FNTLN-ST3W-M5
FNTLN-ST3W-M6
FNTLN-ST-M6
FNTLN-STC-M4
FNTLN-STC-M5
FNTLN-STC-M6
FNTLN-STT3SC-M6
FNTLN-STU-M4
FNTLN-STU-M5
FNTLN-STU-M6
FNTLN-SUS-M4
FNTLN-SUS-M5
FNTLN-SUS-M6
FNTLN-SUS-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Equivalente SWCHCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Equivalente SWCH-Caja / paquete[Ninguno] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4[Acero] Equivalente SWCHCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[Acero] Equivalente SWCHCromadoCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado] Cromado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] Equivalente SWCHCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Equivalente SWCHPintura / revestimientoCaja / paquete[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] Equivalente SWCHCromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente-Cantidad baja (se puede comprar de uno)[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Detalles de aflojamiento automático Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico