(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de nylon unificada (UNC)

Tuerca de nylon unificada (UNC)
  • Descuento por volumen

[Materiales] Equivalente a SWCH, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante

Número de Parte
HNTL1N-STU-UNC1/2
HNTL1N-STU-UNC1/4
HNTL1N-STU-UNC3/4
HNTL1N-STU-UNC3/8
HNTL1N-STU-UNC5/16
HNTL1N-SUS-UNC1/2
HNTL1N-SUS-UNC1/4
HNTL1N-SUS-UNC3/8
HNTL1N-SUS-UNC5/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Equivalente SWCHCromado brillante1/2Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Equivalente SWCHCromado brillante1/4Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Equivalente SWCHCromado brillante3/4Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Equivalente SWCHCromado brillante3/8Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Equivalente SWCHCromado brillante5/16Cromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno1/2[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno1/4[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno3/8[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] Ninguno5/16[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico