(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca estable de brida: diámetro grande

Tuerca estable de brida: diámetro grande
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Tuerca de fricción
· Material: Acero inoxidable 304 equivalente
· Nominal de rosca M: 8
· Aplicación/función: deja de aflojar

Número de Parte
FNTLFL-SUS-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Detalles de aflojamiento automático Tuerca de fricción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNTLFL-SUS-M8 de la serie Tuerca estable de brida: diámetro grande.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico