(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 303, M1 - M1.6, estándar DIN (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 303, M1 - M1.6, estándar DIN
  • Descuento por volumen

[Materiales] SUS303
[Tratamiento de superficie] Ninguno, hilo
[Tipo] Din estándar, Aplicación/Función: estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno, tuerca hexagonal estándar, Tipo 1
[Hilo nominal (M)] 1 1.2 1.4 1.6

Número de Parte
HNT1-SUS-DIN1
HNT1-SUS-DIN1.2
HNT1-SUS-DIN1.4
HNT1-SUS-DIN1.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 303 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Estándar del estruendo
Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico