(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero/acero inoxidable, M6 - M42, rosca a la izquierda, maquinada【1-600 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero/acero inoxidable, M6 - M42, rosca a la izquierda, maquinada
  • Descuento por volumen

· Tratamiento superficial: ninguno. Aplicación/Función: Estándar.
· Tratamiento de superficie (Detalles): Ninguno. Tuerca hexagonal modelo 1 estándar.
· Rosca: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42.
· Materiales: acero inoxidable SUS303, SUS316.
· Tipo de rosca: métrica gruesa (izquierda), Whitworth gruesa (izquierda).
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Hilo (pulgadas): 7/16, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4.

Número de Parte
HNT1C-316-ML6
HNT1C-316-ML8
HNT1C-316-ML10
HNT1C-316-ML12
HNT1C-316-ML14
HNT1C-316-ML16
HNT1C-316-ML20
HNT1C-316-ML24
HNT1C-SUS-ML10
HNT1C-SUS-ML12
HNT1C-SUS-ML14
HNT1C-SUS-ML16
HNT1C-SUS-ML18
HNT1C-SUS-ML20
HNT1C-SUS-ML22
HNT1C-SUS-ML24
HNT1C-SUS-ML27
HNT1C-SUS-ML30
HNT1C-SUS-ML33
HNT1C-SUS-ML36
HNT1C-SUS-ML39
HNT1C-SUS-ML42
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Caja / paquete

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1042[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrica gruesa (izquierda) Aplicación / función Estándar
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico