(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M30 - M80, fina, paso de 3 mm【1-35 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M30 - M80, fina, paso de 3 mm
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero S45C, equivalente a SS400, equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado

Número de Parte
HNT1C-S45C-MS72
HNT1C-S45C-MS76
HNT1C-S45C-MS80
HNT1C-ST3W-MS30
HNT1C-ST-MS30
HNT1C-STC-MS30
HNT1C-STU-MS30
HNT1C-SUS-MS30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1076[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080[Acero] Acero al carbón 1045[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Tela

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-30[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico