(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal, RENY

Tuerca hexagonal, RENY
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Material: RENY
· Aplicación/función: Estándar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
HNT1-RENY-M2
HNT1-RENY-M2.6
HNT1-RENY-M3
HNT1-RENY-M4
HNT1-RENY-M5
HNT1-RENY-M6
HNT1-RENY-M8
HNT1-RENY-M10
HNT1-RENY-M12
HNT1-RENY-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material RENY Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico