(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, serie ILP-SUS.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, serie ILP-SUS.
  • Descuento por volumen

Gire la palanca 180° para retraer el pasador central y activar el bloqueo. Úselo para calcular y ajustar la posición de las plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ILP-10-10-SUS
ILP-10-12-SUS
ILP-12-12-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016101056M16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020121069M20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020121269M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable 303 Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico