(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolo de Indexación - Con perilla, tipo retorno, series IP-1-SUS.

Émbolo de Indexación - Con perilla, tipo retorno, series IP-1-SUS.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IP-1-8-SUS
IP-1-10-SUS
IP-1-12-SUS
IP-1-16-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1084439M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105544M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10126653M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168871M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable 303 Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Tuerca de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico