(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolo de Indexación - Tipo perilla, con brida, series IPFL.

Émbolo de Indexación - Tipo perilla, con brida, series IPFL.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla y girarla 90°, se bloquea el producto con el pasador central en un estado retraído. Al devolver la perilla a su posición original se libera el bloqueo y el pasador central vuelve a su posición original. Émbolos indexadores de tipo fijo con tornillo de cabeza plana.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IPFL-6-6
IPFL-6-14
IPFL-8-8
IPFL-8-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10106637
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10128844
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101218854

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Fundición a presión de zinc ZDC Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico