(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolo de Indexación - Tipo perilla, corto, series IPSL. (Números de pieza)

Émbolo de Indexación - Tipo perilla, corto, series IPSL.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Al tirar de la perilla y girarla 90°, se bloquea el producto con el pasador central en un estado retraído.
· Al devolver la perilla a su posición original se libera el bloqueo y el pasador central vuelve a su posición original.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IPSL-6

Número de Parte
IPSL-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Atornillar
Longitud total Corto Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Cuerpo OD / Rosca M(mm) 12 Ictus(mm) 6
Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Diámetro exterior del pasador d(Ø) 6 Longitud(mm) 45
Accesorio Ninguno Diámetro exterior M [Detalles] M12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IPSL-6 de la serie Émbolo de Indexación - Tipo perilla, corto, series IPSL..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico