(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga pesada. Serie HSP-H.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga pesada. Serie HSP-H.
  • Descuento por volumen

Úselo como componente de molde de prensa para rompedores de aceite, troqueles, posicionadores, etc. Se aplica un tratamiento antiaflojamiento (ALOK) a la parte del tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSP-16-40-H

Número de Parte
HSP-16-40-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta Acero SK-4 Material del cuerpo SUM22L de acero Diámetro exterior M(mm) 16
Ictus(mm) 40 Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo ALOK
Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera larga Forma de agujero de llave Maleficio Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento de la superficie de la punta Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Carga mínima (rango)(N) 0.01~50
Carga mínima(N) 21 Carga maxima(N) 113

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSP-16-40-H de la serie Opresores de Resorte - Carrera larga, carga pesada. Serie HSP-H..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico