(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga pesada. Serie LSP-H.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga pesada. Serie LSP-H.
  • Descuento por volumen

Úselo como componente de molde de prensa para rompedores de aceite, troqueles, posicionadores, etc. Se aplica un tratamiento antiaflojamiento (ALOK) a la parte del tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSP-12-H
LSP-16-10-H
LSP-16-10-HS
LSP-16-15-H
LSP-16-20-H
LSP-16-30-H
LSP-24-15-H
LSP-30-20-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Llave Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012106.939.2PW-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10161026.578.4PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10161019.698.0PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10161514.778.4PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162016.778.4PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10163019.678.4PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10241539.2196.0PW-24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10302049294.0PW-30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta Acero SK-4 Material del cuerpo Acero S45C Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo ALOK Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera larga Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico