(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, superficie horizontal, ahorro de costos, KHE

Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, superficie horizontal, ahorro de costos, KHE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, superficie horizontal, ahorro de costos, KHE
  • Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, superficie horizontal, ahorro de costos, KHE
  • Descuento por volumen

Especializado solo en las funciones requeridas a un precio sorprendentemente bajo.









 
Número de Parte
KHE04006-C
KHE04006-CG
KHE04006-CH
KHE06008-CH
KHE06008-CJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de mesa Longitud
(mm)
Tamaño de mesa Ancho
(mm)
Distancia de viaje Eje Z
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Capacidad de carga
(N)
Opción de cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404065~3029Sin cable (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10404065~3029Cable de robot Un lado Cable suelto 2 m
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10404065~3029Cable robot 4 m
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106060830.1~5039Cable robot 4 m
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106060830.1~5039Cable de robot Cable suelto de un lado 4 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Etapas del eje Z Características del motor / polea Motor paso a paso de 5 fases estándar Min. Resolución de voltaje(µm) 2
Materiales de mesa Acero Guía móvil Lineal Ball Guide Método de alimentación Tornillo de bola
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Acabados superficiales de mesa Niquelado sin electrolítico Max. Velocidad(mm / seg) 10
Paralelismo(µm) 80 Sensor Límite + Inicio Selección de plomo(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico