(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela esférica - serie RW

Arandela esférica - serie RW
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· El uso de esta arandela esférica proporciona un apriete estable en los casos en que los pernos y tuercas se aprietan en una superficie en ángulo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW-6
RW-8
RW-12
RW-16
RW-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Espesor h + H1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.44.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.45.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10178.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela esférica Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Acero S45C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico