(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Mango en T con material de Nylon PA6.

Perillas - Mango en T con material de Nylon PA6.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma de T
· Material del cuerpo principal: Resina de nailon negro mate PA6 (Fibra de vidrio reforzada)
· Material de la sección de montaje: Latón C3604B
· Tipo de forma de dimensión T: Bar
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH-40NB
TH-55N
TH-67N
TH-80NB
TH-95N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la perilla
(φ)
Altura de la perilla
(mm)
Diámetro de la sección de montaje (mm)
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4030M616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5533M618
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6737M820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8041M1025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9545M1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Bar Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material de la perilla Resina de nylon negra mate PA6 (fibra de vidrio reforzada) Tratamiento de superficie de perilla Ninguno
Sección de montaje, material Latón C3604B Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Mecanizado lateral Ninguno
Montaje de mecanizado de piezas Hoyo ciego Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico