(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con moleteado recto, de acero inoxidable.

Perillas - Con moleteado recto, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKN-4
TKN-4-SUS
TKN-5
TKN-5-SUS
TKN-6
TKN-6-SUS
TKN-8
TKN-8-SUS
TKN-10
TKN-10-SUS
TKS-4X6
TKS-4X10
TKS-4X10-SUS
TKS-4X16
TKS-4X16-SUS
TKS-5X10
TKS-5X10-SUS
TKS-5X15
TKS-5X15-SUS
TKS-5X20
TKS-5X20-SUS
TKS-6X15
TKS-6X15-SUS
TKS-6X20
TKS-6X20-SUS
TKS-6X25
TKS-6X25-SUS
TKS-6X30
TKS-6X30-SUS
TKS-8X20
TKS-8X20-SUS
TKS-8X25
TKS-8X25-SUS
TKS-8X30
TKS-8X30-SUS
TKS-10X25
TKS-10X25-SUS
TKS-10X30
TKS-10X30-SUS
TKS-10X40
TKS-10X40-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje Material de la perilla Tratamiento de superficie de perilla Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior de la perilla
(φ)
Fin roscado Montaje de mecanizado de piezas Altura de la perilla
(mm)
Diámetro de la sección de montaje (mm)
(φ)
Longitud de la sección de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado16-Mediante8.5M48.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno16-Mediante8.5M48.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado20-Mediante11.5M511.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno20-Mediante11.5M511.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado24-Mediante15M615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24-Mediante15M615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado30-Mediante18M818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30-Mediante18M818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado36-Mediante23M1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo hembra (escalonado)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno36-Mediante23M1023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado16Ninguno-8.5M46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado16Ninguno-8.5M410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno16Ninguno-8.5M410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado16Ninguno-8.5M416
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno16Ninguno-8.5M416
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado20Ninguno-11.5M510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno20Ninguno-11.5M510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado20Ninguno-11.5M515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno20Ninguno-11.5M515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado20Ninguno-11.5M520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno20Ninguno-11.5M520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado24Ninguno-15M615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24Ninguno-15M615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado24Ninguno-15M620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24Ninguno-15M620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado24Ninguno-15M625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24Ninguno-15M625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado24Ninguno-15M630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24Ninguno-15M630
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado30Ninguno-18M820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado30Ninguno-18M825
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M825
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado30Ninguno-18M830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno30Ninguno-18M830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado36Ninguno-23M1025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno36Ninguno-23M1025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado36Ninguno-23M1030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno36Ninguno-23M1030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero] SUM22 de aceroCromado[Acero] SUM22 de aceroCromado36Ninguno-23M1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca macho (escalonada)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno36Ninguno-23M1040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico