(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Fijas - Ovalada con rosca interna, modelo OG.

Empuñaduras Fijas - Ovalada con rosca interna, modelo OG.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: Forma de huevo
· Material del mango: Fenol
· Material de la sección de montaje: Resina fenólica negra
· Método de montaje: Con roscado interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OG-6
OG-8
OG-10
OG-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M62031
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M82642
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M103354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M123868

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija A Forma de huevo Material de la manija Resina fenólica negra
Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Material de la sección de montaje Resina fenólica negra Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico