(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de bloqueo - Tipo autobloqueo, Serie BL3.

Pines de bloqueo - Tipo autobloqueo, Serie BL3.
  • Descuento por volumen

Se utiliza para conectar y retener piezas y piezas de trabajo. El dispositivo de autobloqueo compensa el intervalo para mayor comodidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL3-6X5
BL3-8X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del Pin d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mando Diámetro exterior D(mm) 38 Posición de la pelota, longitud ℓ(mm) 5~10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico