(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, series ILP.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca fina, series ILP.
  • Descuento por volumen

Gire la palanca 180° para retraer el pasador central y activar el bloqueo. Úselo para calcular y ajustar la posición de las plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ILP-6-10
ILP-8-10
ILP-8-12
ILP-10-10
ILP-10-12
ILP-12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610656M16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610856M16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102012869M20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016101056M16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020121069M20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020121269M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero S45C Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador SUM22L de acero Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico