(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, ajuste a presión, series IPWN.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, ajuste a presión, series IPWN.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla al soldar o montar fusibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IPWN-8

Número de Parte
IPWN-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sin perilla Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Ajuste de prensa
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Cuerpo OD / Rosca M(mm) 18 Ictus(mm) 8
Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Diámetro exterior del pasador d(Ø) 8 Longitud(mm) 54
Accesorio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IPWN-8 de la serie Émbolos de Indexación - Sin perilla, ajuste a presión, series IPWN..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico