(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Con perilla en forma de bola, series IP-5.

Émbolos de Indexación - Con perilla en forma de bola, series IP-5.
  • Descuento por volumen

Émbolos de indexación con una bola de agarre unida a la perilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IP-5-10-B
IP-5-10-R
IP-5-12-B
IP-5-12-R
IP-5-16-B
IP-5-16-R
IP-5-20-B
IP-5-20-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Grip Ball Color Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105546NegroM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105546RojoM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10126656NegroM12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126656RojoM12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168870NegroM16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168870RojoM16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020101084NegroM20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020101084RojoM20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Tuerca de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico