(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con posición de descanso series IPL.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con posición de descanso series IPL.
  • Descuento por volumen

Tire de la perilla y gírela 90° para bloquear el producto con el pasador central en estado retraído. Regrese la perilla a su posición original para liberar el bloqueo; el pasador central vuelve a su posición original.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IPL-6
IPL-8
IPL-10
IPL-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1064433M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1085543.5M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10106652M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10128863.5M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable 303 Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico