(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, tipo retorno, series IP.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, tipo retorno, series IP.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IP-6
IP-8
IP-10
IP-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064430.5M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085540M8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10106649M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10128859M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable 303 Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico