(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con anillo de sujeción, series IPR.

Émbolos de Indexación - Con anillo de sujeción, series IPR.
  • Descuento por volumen

Al tirar del anillo, se retrae el pasador central; al soltarlo, el pasador central vuelve a su posición original utilizando la fuerza del resorte. Se puede utilizar para calcular y seleccionar la posición de las plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IPR-6
IPR-8
IPR-10
IPR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064434.5M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085545M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106657.5M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128871M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero inoxidable 303 Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico