(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con brida, series IPF.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con brida, series IPF.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Un émbolo indexador con un tornillo avellanado fijo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IPF-6-6
IPF-6-14
IPF-8-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10106637
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014645
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101218854

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Fundición a presión de zinc ZDC Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico