(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga ligera. Serie LSP-L.

Opresores de Resorte - Carrera larga, carga ligera. Serie LSP-L.
  • Descuento por volumen

Úselo como componente de molde de prensa para rompedores de aceite, troqueles, posicionadores, etc. Se aplica un tratamiento antiaflojamiento (ALOK) a la parte del tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSP-16-10-L
LSP-16-10-LS
LSP-16-15-L
LSP-16-20-L
LSP-16-30-L
LSP-24-15-L
LSP-30-20-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Llave Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10161012.739.2PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016109.849.0PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016159.839.2PW-16
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10162012.739.2PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10163017.639.2PW-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10241519.698.0PW-24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10302029.4147.0PW-30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta Acero SK-4 Material del cuerpo Acero S45C Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo ALOK Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera larga Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Cromato Trivalente Blanco Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico