(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opresores de Resorte - Longitud corta. Serie SPL.

Opresores de Resorte - Longitud corta. Serie SPL.
  • Descuento por volumen

El tornillo contiene un resorte; la fuerza del resorte puede hacer que la bola entre y salga. Se puede utilizar para calcular, seleccionar la posición y sacar plantillas. Diámetros de tornillo disponibles de M4 a M24; Selecciona el tamaño que necesitas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPL-4
SPL-5
SPL-6
SPL-8
SPL-10
SPL-12
SPL-16
SPL-20
SPL-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041.50.01~504.512.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10520.01~50513.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620.01~50617.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820.01~501633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10102.50.01~501942
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123.50.01~502257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10164.50.01~503878.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10206.50.01~503981.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1024850.01~10072155.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta SUM22L de acero Material del cuerpo SUM22L de acero Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Carrera corta Forma de agujero de llave Cabeza plana
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico