(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - Carrera corta, en acero inoxidable. Serie SPS.

Opresores de Resorte - Carrera corta, en acero inoxidable. Serie SPS.
  • Descuento por volumen

Émbolos de carrera corta con bolas de acero inoxidable, ideales para maquinaria alimentaria/instalación en exteriores debido a sus propiedades antioxidantes superiores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPS-4
SPS-5
SPS-6
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041.54.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052.3619.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1062.5619.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10831039.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101031039.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101241253.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016545100.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta Acero inoxidable 303 Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento de la superficie de la punta Tratamiento de nitruración Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico