(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie SP.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie SP.
  • Descuento por volumen

El tornillo contiene un resorte; la fuerza del resorte puede hacer que la bola entre y salga. Se puede utilizar para calcular, seleccionar la posición y sacar plantillas. Diámetros de tornillo disponibles de M3 a M24; Selecciona el tamaño que necesitas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-8
SP-10
SP-12
SP-16
SP-20
SP-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310.01~5024.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041.50.01~504.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052.30.01~50619.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.50.01~50619.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830.01~501039.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101030.01~501039.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101240.01~501253.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650.01~5045100.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020750.01~10052125.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10241050.01~10070170.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta SUM22L de acero Material del cuerpo SUM22L de acero Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico