(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de doble punta DEP

Émbolos de doble punta DEP
  • Descuento por volumen

Piezas de presión con bolas incorporadas en ambos lados. Úselo para posicionamiento cuando se requiere una carga uniforme en ambos lados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DEP-25
DEP-30
DEP-40
DEP-50
DEP-70
DEP-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga maxima
(N)
Diámetro exterior del cuerpo principal D
(mm)
Botones de bola aplicables
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.52.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.53.0BB-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107.54.0BB-5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.05.0BB-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012.07.0BB-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015.08BB-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de doble lado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico