(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indexador de bola (carga ligera) BP-L, (carga pesada) BP-H

Indexador de bola (carga ligera) BP-L, (carga pesada) BP-H
  • Descuento por volumen

El tornillo contiene un resorte. La fuerza del resorte puede hacer que la bola entre y salga. Se puede usar para calcular, seleccionar la posición y empujar las plantillas. Diámetros de tornillo de M3 a M24 disponibles; Seleccione el tamaño que necesita.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP-3-L
BP-4-L
BP-5-H
BP-5-L
BP-6-H
BP-6-L
BP-8-H
BP-8-L
BP-10-H
BP-10-L
BP-12-H
BP-12-L
BP-16-H
BP-16-L
BP-20-H
BP-20-L
BP-24-H
BP-24-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Botones de bola aplicables
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.50.01~5034.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.80.01~508.514BB-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.90.01~501522BB-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.90.01~50814BB-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610.01~501928BB-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610.01~501118BB-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.50.01~503662BB-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.50.01~501831BB-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010250.01~10057104BB-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020.01~502445BB-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.550.01~10061110BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10122.50.01~502649BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10163.550.01~10068142BB-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.50.01~504186BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204.550.01~10084166-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204.550.01~10056111-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10245.5100.01~300127237-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10245.550.01~10081151-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Material del rodamiento Bola de acero 52100 Acero Material del cuerpo SUM22L de acero
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de superficie de bola Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico