(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espesor de la banda del sillín Orificio del perno del sillín (electrochapado / acero inoxidable)

Espesor de la banda del sillín Orificio del perno del sillín (electrochapado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda de sillín para tubería SGP y tubería de acero inoxidable

[Caracteristicas]
· Banda de sillín para tubería SGP.
· Tipo de fijación de perno con agujeros grandes.
· Se puede instalar en marcos.
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10432-0014
A10432-0029
A10432-0033
A10432-0048
A10432-0052
A10432-0067
A10432-0071
A10432-0086
A10432-0103
A10454-0011
A10454-0026
A10454-0045
A10454-0050
A10454-0064
A10454-0079
A10454-0083
A10454-0098
A10454-0115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tipo de tubería aplicable Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 a menos de 80[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 a menos de 90[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 a menos de 200[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 a menos de 80Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 a menos de 90Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 a menos de 200Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico