(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-3

Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-3
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El montaje es simple: simplemente inserte en la ranura y gire 90 ° hacia la derecha.
· No es necesario hacer agujeros en la cubierta.
· Reduce significativamente el número de pasos del proceso.
· El perno de suspensión (W 3/8) se puede montar desde abajo. Por lo tanto, no se trata de trabajar en altura.
· Fácil de reubicar la posición de montaje.
· Los montajes adicionales también se pueden hacer libremente.
· Las cuchillas sostienen la parte inferior de la plataforma y evitan que se caiga distribuyendo la fuerza lateralmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A12248-0012

Número de Parte
A12248-0012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno
Carga Estática Permitida(kgf) 100 El diámetro del perno colgante W3/8 Cubierta compatible Compatible con cubierta Super E, S
Cantidad(pieza) 1 Número de parte (número de parte) Tipo E-3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A12248-0012 de la serie Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico