(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dispositivo de tubería de suspensión AIM Cuerpo principal tipo N

Dispositivo de tubería de suspensión AIM Cuerpo principal tipo N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte utilizado para bajar pernos colgantes de acero conformado.
· Tipo deslizable.
· La tuerca se desliza 30 mm, por lo que se puede ajustar la posición del perno colgante.
· El diámetro del perno colgante es de solo 3/8.
· Carga estática admisible / 50 kg.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10257-0027

 
Número de Parte
A10257-0027
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico
Espesor de brida compatible 1~22 El diámetro del perno colgante W3/8 Nombre de parte Apunte el cuerpo principal tipo N
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10257-0027 de la serie Dispositivo de tubería de suspensión AIM Cuerpo principal tipo N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico