(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Suspenda el accesorio de tubería - Objetivo (cromado cromado / acero inoxidable)

Suspenda el accesorio de tubería - Objetivo (cromado cromado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soportes para bajar los pernos colgantes del acero conformado.
· Tipo fijo.
· El diámetro del perno colgante es solo W3/8.
▪ Carga estática permitida / Patrón 1: 100 kg, Patrón 2: 150 kg, Patrón 3: No aplicable.
· Acabado cromado cromado (acabado galvanizado en caliente disponible bajo demanda).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10257-0012
A10261-0015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Nombre de parte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRevestimiento de cromato de color.Apunte el cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoCuerpo principal de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Espesor de brida compatible 1~25 El diámetro del perno colgante W3/8
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico