(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de cuchilla de resistencia a salpicaduras GH

Manguera de cuchilla de resistencia a salpicaduras GH
  • Descuento por volumen

Una manguera de cuchilla que es ignífuga y ligera.

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia ignífuga a las chispas: se utiliza un material ignífugo para la piel exterior para reducir la perforación causada por la pulverización y las virutas.
· Ligero: aproximadamente 1/3 más liviano que las mangueras de goma convencionales.
· Conexión simple: simple para que cualquiera pueda conectarse.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GH-6.5X10-10
GH-6.5X10-20
GH-6.5X10-30
GH-6.5X10-50
GH-6.5X10-100
GH-8X12-10
GH-8X12-20
GH-8X12-30
GH-8X12-50
GH-8X12-100
GH-11X16-10
GH-11X16-20
GH-11X16-30
GH-11X16-50
GH-11X16-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.56010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.56020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.56030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.56050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.560100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1287010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1287020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1287030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1287050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12870100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161110010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161110020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161110030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161110050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1611100100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire comprimido Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color Verde Propiedades Estándar / Resistencia al fuego
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Compatible con vacío No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico