(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mega manguera

Mega manguera
  • Descuento por volumen

Manguera con un diámetro interno aproximadamente un 20% más grande que una manguera Chiyoda Tsusho con el mismo diámetro externo.

[Caracteristicas]
· Más del 30% más delgado en comparación con una cuchilla de uretano con el mismo diámetro interno, y ligero y suave.
· Un aumento de aproximadamente el 20% en el diámetro interno (relación de esta compañía) en comparación con una manguera con el mismo diámetro externo es óptimo para la conservación de energía de las tuberías.
· Presión de ruptura segura y alta que es aproximadamente el doble (relación de esta compañía) que la de una manguera de uretano con el mismo diámetro interno.
· Tiene una excelente resistencia al aceite y es adecuado para tuberías de aire en una planta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MH-8X10.5-LB-10
MH-8X10.5-LB-20
MH-8X10.5-LB-30
MH-8X10.5-LB-100
MH-10X12.5-LB-10
MH-10X12.5-LB-30
MH-10X12.5-LB-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.584010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.584020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.584030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.5840100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5104510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12.5104530
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12.5104590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire comprimido Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) -0.1::1.5 Color Azul claro Propiedades Estándar / Resistencia al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico