(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento Mega Flow ×, Tipo de purga de aluminio, Tipo de rosca macho

Acoplamiento Mega Flow ×, Tipo de purga de aluminio, Tipo de rosca macho
  • Descuento por volumen

Una pieza roscada macho de tipo purga de aluminio que funciona contra la pérdida de presión, las fugas de aire y la pérdida de flujo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFXP-02M
MFXP-03M
MFXP-04M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/470.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/871.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/275.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aluminio Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Tipo de purga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico