(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento Mega Flow x, hecho de aluminio para la manguera de uretano tipo purga

Acoplamiento Mega Flow x, hecho de aluminio para la manguera de uretano tipo purga
  • Descuento por volumen

Se pueden realizar simultáneamente contramedidas de pérdida de presión y fuga de aire. Fabricado en aluminio para purga de manguera de uretano.

[Caracteristicas]
· Diseño de flujo completo: maximice el rendimiento de las herramientas y máquinas neumáticas (puede evitar la pérdida de presión, la pérdida del caudal y la fuga de aire al mismo tiempo).
· El tipo de conexión de un toque y el diseño del tipo de purga evitan que la manguera se golpee y retroceda durante la extracción de la herramienta, gracias a la función de eliminación de presión residual secundaria (manguera, herramienta, etc.).
· Mecanismo de bloqueo de seguridad: la palanca se abre solo si se inserta el enchufe.
· El enchufe no se puede desconectar hasta que el aire esté bloqueado con la palanca.

PDF

 
Número de Parte
MFXP-6.5H
MFXP-8H
MFXP-8MH
MFXP-10MH
MFXP-11H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Tubo aplicable (diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77φ6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

79.5φ8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

77MH-8 dedicado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

77MH-10 dedicado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

88.5φ11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aluminio Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Tipo de purga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico