(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo - poliuretano, blando, baja presión, para robótica, serie CH/TH

Tubo - poliuretano, blando, baja presión, para robótica, serie CH/TH
  • Descuento por volumen

Manguera blanda adecuada para tuberías de robot de baja presión.

[Caracteristicas]
· Manguera de poliuretano ultra suave: excelente flexibilidad; óptimo para tuberías de robot de baja presión, etc.
· Conexión simple de la manguera: tubo muy blando, muy fácil de conectar a la manguera.
· Excelente resistencia al aceite; óptimo para la tubería de aire de la planta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH-1-4X6-20
CH-1-4X6-50
CH-1-4X6-100
CH-2-5X8-20
CH-2-5X8-50
CH-2-5X8-100
CH-3-8X12-20
CH-3-8X12-50
CH-3-8X12-100
CH-4-11X16-20
CH-4-11X16-50
CH-4-11X16-100
TH-1-4X6-20
TH-1-4X6-50
TH-1-4X6-100
TH-2-5X8-20
TH-2-5X8-50
TH-2-5X8-100
TH-3-8X12-20
TH-3-8X12-50
TH-3-8X12-100
TH-4-11X16-20
TH-4-11X16-50
TH-4-11X16-100
TH-6.5X10-20
TH-6.5X10-50
TH-6.5X10-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~442020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~442050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~4420100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~553020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~553050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~5530100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~884020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~884050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1512~8840100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~2016~15115520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~2016~15115550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~2016~151155100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~66~442020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~66~442050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~66~4420100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~88~553020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~88~553050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~88~5530100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512~884020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512~884050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512~8840100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~2016~15115520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~2016~15115550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~2016~151155100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1010~76.53520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1010~76.53550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1010~76.535100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.6 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico