(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, espiral, serie 01S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
01S-803C
01S-803C-BG
01S-803F
01S-804C
01S-804C-BG
01S-804F
01S-805C
01S-805C-BG
01S-805F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de operación
(mm)
Conexión de manguera H1 Conexión de manguera H2 Modelo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000CHS-50SN50PN-PLATipo de acoplamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3000CHS-50SN50PN-PLABlow Gun Set
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANTipo de conexión de manguera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4000CHS-50SN50PN-PLATipo de acoplamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4000CHS-50SN50PN-PLABlow Gun Set
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANTipo de conexión de manguera
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

5000CHS-50SN50PN-PLATipo de acoplamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5000CHS-50SN50PN-PLABlow Gun Set
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANTipo de conexión de manguera

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano OD [Distinción] ~8
Fluido Aplicable Aire comprimido O.D.(Ø) 8 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8 Compatible con vacío No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico