(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil FUJI H tipo codo macho

Conector táctil FUJI H tipo codo macho
  • Descuento por volumen

Un codo macho con un exterior de metal resistente ideal para entornos donde se generan chispas.

[Características]
· Tipos totalmente metálicos y tipos de cuerpo de resina disponibles.
· Los tipos totalmente metálicos tienen una resistencia excelente en condiciones difíciles, mientras que los tipos con cuerpo de resina son livianos.
· Las tuberías conectadas a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos de visualización (se venden por separado).
· Tipo anillo de bloqueo de rotación, que evita la rotación completa del tubo.
· Sellado de piezas de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual porque la parte roscada ha sido sellada.
· Las partes del cuerpo y del tornillo de los codos y las tes de derivación pueden girar.
· *Este no es de tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
6-01ML-H
6-02ML-H
6-03ML-H
6-M5ML-H
8-01ML-H
8-02ML-H
8-03ML-H
10-01ML-H
10-02ML-H
10-03ML-H
10-04ML-H
12-02ML-H
12-03ML-H
12-04ML-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Aleación de zinc Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Codos masculinos
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico