(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo ST de ángulo libre

Tipo ST de ángulo libre
  • Descuento por volumen

La dirección y la rotación no están restringidas, lo que evita la torsión y la flexión. Tipo ST.

[Caracteristicas]
· La dirección se puede cambiar libremente, lo que es ideal para el trabajo manual con herramientas, etc.
· La rotación también es libre y se evita la torsión y la rotura de la manguera.
· El elemento de tornillo se trata con un sellador (tornillo R) y se puede usar para la tubería como está.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3FA3M-8H

 
Número de Parte
3FA3M-8H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Giro Material del cuerpo Acero con niquelado electrolítico Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Tamaño de la rosca R3/8 Diámetro interno / externo de la manguera 8X12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3FA3M-8H de la serie Tipo ST de ángulo libre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico