(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de conexión de manguera de pezón de un toque de alta válvula

Tipo de conexión de manguera de pezón de un toque de alta válvula
  • Descuento por volumen

Una junta ligera y ultra pequeña de un toque. Tipo de conexión de manguera de pezón

PDF

 
Número de Parte
H-LP
H-SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Tubo aplicable (diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

46φ6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44φ5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Tipo de conexión de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Especificaciones Pezón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico